Allmän information

Typer av växelenheter och deras tillämpning – Kuggväxlar och kedjeväxlar

Vi presenterar i denna artikel olika typer av växlar och förklarar deras användningsområden. Växelenheter är oumbärliga komponenter i många maskiner och fordon. De möjliggör överföring av vridmoment och varvtal mellan ingående och utgående axel, vilket ger en optimal kraftöverföring.

10 minuter att läsa

Vippmekanism – Hur fungerar den?

Vippspaksmekanism är en teknisk princip som används för att generera eller utöva stora krafter med relativt liten användning av kraft. Denna princip används främst inom industrin för att säkra positioner utan permanent användning av kraft – till exempel med vippklämmor.

7 minuter att läsa

Välja kilremmar och kilremsskivor

Kilremmar och kilremsskivor är grundläggande komponenter i remdrivningar och används i många mekaniska system inom industrisektorn. Remmen driver överföring av roterande rörelse, vridmoment och kraft från ett drivelement till ett drivet element. Till skillnad från tandad remdrift som överför kraft med en förreglingsmekanism fungerar remdrift på ett friktionslåsande sätt. Karakteristiskt för remdrift är att de säkerställer effektiv friktionsbaserad kraftöverföring och en längre livslängd samtidigt som de ger ett enkelt lagerarrangemang.

7 minuter att läsa

Stiftanslutning – Anslutning av komponenter med cylinderstift – Metoder/fel

I den här artikeln kommer vi att fokusera i detalj på ämnet stiftanslutningar i det mekaniska fältet. Vi kommer att ta en närmare titt på gjutna delar som bultar och stift, liksom andra fästelement och fästelement och deras avgörande roll i stiftanslutningar. Vi kommer att diskutera olika exempel på stiftanslutningar och potentiella defekter vid stiftning av komponenter.

11 minuter att läsa

Skillnader mellan kullager och glidlager – Vilken typ av lager är rätt för dig?

Kullager och glidlager är två grundläggande typer av lager som används i en mängd olika mekaniska system inom maskinteknik. Lagrens huvuduppgift är att möjliggöra definierade rörelser av komponenter och därmed minska friktionen så mycket som möjligt. Även om båda typerna av lager har ett gemensamt mål finns det grundläggande skillnader i design, funktionalitet och tillämpning. Den här bloggartikeln beskriver de viktigaste skillnaderna mellan kullager och glidlager.

9 minuter att läsa

Positionsbestämning av arbetsstycken i positioneringsjiggar

Automatiseringen av många processer i branschen medför att produktion och montering kräver exakt kunskap om ramvillkoren och nödvändiga rörelsesekvenser. Positioneringsjiggar används ofta för detta ändamål. Positionsbestämningen av en komponent måste vara tydligt definierad i enheten. Hållaren för arbetsstycket definierar positionen för att utföra en upprepningsbar inspektion eller för att ta emot material så att de kan produceras i förhållande till ett hemmaläge. Olika positioneringsjiggar från verktygs- och stanstillverkning, såsom testenheter eller monteringsenheter, används för detta ändamål.

7 minuter att läsa