Vänligen Logga in för att beställa och lämna offert.
Priser exkl. moms och plus fraktkostnader
Vi håller på att översätta vår butik till svenska! Men eftersom vi har många produkter och sidor tar det tid. Under tiden finns vår produktkatalog på engelska. Tack för ditt tålamod!
Friktionskoefficienten är en fysisk variabel som härrör från tribologiområdet för friktionen mellan två objekt. Friktionskoefficienten anger den kraft som uppstår under friktion (friktionskraft) i förhållande till den kraft med vilken föremålen trycks ihop (presskraft). Friktionskoefficienten är således en viktig parameter vid undersökning av materialslitage och glidegenskaper. Denna artikel förklarar grunderna i friktionskoefficienten, dess mätmetoder och dess tillämpningar inom teknik.
Denna artikel undersöker standarddimensionerna för rörgängor och deras betydelse. Rör med gängor ger en säker och tät anslutning mellan rördelar och intilliggande komponenter. Inom industrin finns det en mängd olika standarder för detta, t.ex. DIN/ISO, JIS, BSP, NPT eller BSW.
Spännstift eller fjäderstift är mekaniska fästelement av fjäderstål. Dessa element sammanfogar komponenter säkert och tillförlitligt samtidigt som de erbjuder en viss grad av flexibilitet. De är lätta att installera och ger jämn lastfördelning över stiftets yta och hålet. De används ofta i många branscher och applikationer och är särskilt användbara i applikationer där en permanent anslutning krävs utan användning av skruvar eller andra fästelement.
Det finns många olika typer av mekaniska belastningar som påverkar ett objekt, varav en är torsion. I den här bloggartikeln kommer vi att titta på grunderna i torsion och utforska några exempel.
Det finns olika beteckningssystem för stålets egenskaper. De underliggande standarderna utgör grunden för klassificering och beteckning av stålsorter med hjälp av materialnummer. I den här artikeln jämför vi stålkvaliteterna som klassificeras enligt DIN/EN/ISO med deras respektive motsvarigheter i JIS (Japanese Industrial Standard).
Eftersom det är av stor vikt vid utformning av växlar att de inblandade kugghjulen griper in korrekt och slitaget minimeras, måste olika grundberäkningar utföras. Termer som modul, delningsdiameter och tandräkning spelar en viktig roll här. I den här artikeln behandlar vi de viktigaste aspekterna av växelberäkning och vad man ska tänka på vid beräkning av växelenheter.