Allmän information

Grunder för val av pneumatiska cylindrar

Pneumatiska cylindrar är viktiga komponenter i pneumatiska system som genererar mekaniska rörelser med tryckluft. De används i en mängd olika applikationer, till exempel inom tillverkningsindustrin, i anläggningskonstruktion eller i anpassad maskinkonstruktion.

8 minuter att läsa

Element för säkring av axiallager

I många industriella och mekaniska tillämpningar utgör kullager kritiska komponenter som ger låg friktion, reproducerbar rörelse mellan rörliga delar eller axlar. Beroende på installationsplats och funktion måste dessa kullager tillåta olika frihetsgrader och vara säkert fixerade. Förutom många andra alternativ används låselement som låsringar eller slitsmuttrar eller axelmuttrar för att säkra maskindelar som rullningslager, bultar eller axlar mot axiell förskjutning.

9 minuter att läsa

Glasövergångstemperatur för polymerer

Glasövergångstemperaturen är den temperatur vid vilken en amorf eller halvkristallin polymer övergår från ett glasliknande, sprött tillstånd till ett gummielastiskt tillstånd. I detta intervall förändras polymerkedjornas molekylära rörlighet drastiskt, vilket leder till en förändring i de mekaniska egenskaperna. I motsats till kristallina ämnen har amorfa material inte ett ordnat kristallgitter, utan snarare oordnade molekylära kedjor.

8 minuter att läsa

Återge gängor i tekniska ritningar

Korrekt återgivning av gängor i tekniska ritningar utgör en grund för teknisk kommunikation mellan deltagande branscher. Omfattande information kan presenteras på ett tydligt och internationellt begripligt sätt och stöder därmed den smidiga processen inom mekanisk tillverkning, produktion och montering. I den här artikeln lär du dig hur gängor och borrål visas i detalj i maskinteknik.

8 minuter att läsa

Beräkning av skjuvstyrkor och draghållfasthet för skruvar

Skjuvstyrka och draghållfasthet är två viktiga parametrar för att välja och använda skruvar. Skruvar används för att ansluta komponenter på ett friktionslåsande sätt och för att motstå mekaniska belastningar. För att säkerställa att skruvarna uppfyller de krav på hållfasthet som krävs i en viss applikation är det viktigt att veta vad skjuvhållfasthet och draghållfasthet är och hur de beräknas.

7 minuter att läsa

Förstå lagerskador – Orsaker, felläge och förebyggande

Rulllager är robusta och pålitliga komponenter inom maskinteknik och anpassad maskinkonstruktion. Under vissa förhållanden kan dock lagerskador på dessa allmänt använda maskinelement uppstå, vanligtvis till följd av avvikande beteende under drift. I värsta fall kan lagerskador resultera i ett fullständigt fel på rulllager, vilket kan resultera i oönskade driftstopp. Därför är det viktigt att upptäcka de första tecknen på skador på rulllager tidigt och att åtgärda orsaken. I den här artikeln diskuterar vi symtomen på lagerskador, dess orsaker och typiska fellägen.

10 minuter att läsa